Publique sus productos
6290 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

6290 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

Traducido por Google,

Aplicación - Edificios comerciales

Bombas sumergibles para aguas residuales o achique de 0,5, 1, 1,5 o 2 HP, descarga vertical NPT de 2” o 3”

Características y beneficios

  • Construcción duradera de hierro fundido recubierto de epoxi.
  • Motor: monofásico o trifásico, lleno de aceite, sellado herméticamente, reinicio automático, protegido contra sobrecarga térmica (monofásico)
  • Cojinetes – Cojinetes de bolas superiores e inferiores
  • Eje de motor de acero inoxidable
  • Sellos mecánicos dobles: superior de carbono/cerámica, inferior de carburo de silicio/carbono. Materiales de sello opcionales disponibles.
  • Juntas tóricas y junta de tapa de Viton
  • Impulsor: diseño de vórtice de hierro fundido antiobstrucción que permite el paso de sólidos esféricos de 2″ (50 mm)
  • Cable de neopreno de 3 hilos y enchufe de 8 m (25 pies), homologado por UL. Cables más largos disponibles de 11 m a 15 m (35 a 50 pies).
  • Sin pantallas que obstruyan
  • Tornillos, pernos y manija de acero inoxidable.
  • Descarga NPT de 2″ con brida de 3″ disponible
  • Acabado epoxi con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Sensores de humedad disponibles para alerta temprana de fallas en el sello (opcional)
  • 100% probado computarizado
Especificaciones
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″ Standard, 3″ Optional
    Solids Handling2″
    HP1/2 – 2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
Especificaciones técnicas
  • Referencia6290-series-sewage-or-dewatering-submersible-pumps
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosCommercial Duty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica