Publique sus productos
G651 Sewage Pump with 25′ Cord

G651 Sewage Pump with 25′ Cord

Traducido por Google,

Nuestra bomba para aguas residuales modelo G651 está diseñada para transferir aguas subterráneas, aguas residuales sin tratar o efluentes en aplicaciones de eliminación de aguas residuales o pluviales. La G651 de 5 HP es una bomba no automática que requiere un panel de control y un interruptor de flotador para su funcionamiento, lo que permite un acceso completo para configurar los puntos de encendido y apagado en campo. Esto permite que la bomba aproveche al máximo la capacidad de depósitos de gran tamaño.

El impulsor semiabierto de la bomba permite el paso de sólidos esféricos de 2-1/2″. La holgura del impulsor con respecto a la carcasa de la bomba permite el libre paso del agua y los sólidos a través de ella.

La carcasa del motor, la carcasa de la bomba y la base del modelo 651 están fabricadas en hierro fundido. La etiqueta de identificación y los herrajes de la bomba son de acero inoxidable resistente a la corrosión. Esta atención al detalle garantiza que la bomba resista las aplicaciones más exigentes.

Cada bomba se sumerge en agua y se audita para garantizar que cumpla con sus expectativas y le brinde tranquilidad desde el primer momento.

Especificaciones
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump that will require a piggyback float switch or control panel to control the pump's on / off level
    • Corrosion resistant ductile iron vortex impeller to allow free passage of 2-1/2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificaciones técnicas
  • Referenciag651-sewage-pump-with-25-cord
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosSewage Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps