Publique sus productos
940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord

940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord

Traducido por Google,

Nuestro modelo 940 Oil Guard® es un sistema completo para aplicaciones en sumideros de ascensores. El aceite puede filtrarse en el hueco de un ascensor y contaminar las aguas subterráneas, y este sistema garantiza que la bomba extraiga el agua, pero no el aceite. El sistema incluye una bomba de 4/10 HP, un interruptor de bomba Oil Smart® y una alarma. Está diseñado para proteger el medio ambiente de la contaminación por aceite.

Especificaciones
    • Pump Model: N161 with 6' (1.8 m) SO jacketed cord for oil resistance.
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoil-guard-system-5
  • Familia de productoSystems & Packages
  • Grupo de productosElevator Sump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53
  • Descripción Uniclass 2015Pump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica