Características y beneficios
SISTEMAS DE DESCONEXIÓN Z-RAIL ® (descarga vertical de 1-1/4″ a 3″):
Se requieren asas de elevación P/N 10-0789 en los modelos 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 y 7020/7021 para equilibrar la bomba y la placa del riel. Otros modelos ya incluyen el dispositivo de elevación adecuado. Cables de elevación de acero inoxidable disponibles.
SISTEMAS DE RIELES CON BRIDA (descarga horizontal de 2-1/2″ a 6″):
Cable de elevación de 6 mm (1/4") no incluido. Consulte ZM1328 para conocer el cable correcto. Se requiere un soporte de riel guía intermedio por cada 6 m (20′) de profundidad del depósito para sistemas de 76 mm (3″), o 5 m (15′) para sistemas de 102 mm (4″).
ADAPTADORES DEL SISTEMA DE RIEL GUÍA FLYGT DE 3″, 4″, 6″
DESCONECTAR SISTEMAS
Reduce el tiempo y el costo de desinstalar una bomba. Desconecte únicamente (descarga de 3,18 cm, 3,81 cm y 5 cm).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |