Nuestra bomba para aguas residuales modelo M267, con cable de 7,6 m (25 pies), está diseñada para extraer aguas residuales sin tratar y aguas residuales en aplicaciones de eyectores de aguas residuales. La M267, de 1/2 HP y calidad profesional, es una bomba para aguas residuales de eficacia comprobada y confiable. Conocida como "Waste-Mate", la M267 es una bomba para aguas residuales totalmente automática operada por flotador. El flotador blanco de polipropileno es sólido, por lo que no se inunda. Esto garantiza su flotabilidad y la capacidad de encender la bomba cuando sea necesario.
El impulsor de vórtice de la bomba permite el paso de sólidos esféricos de 2″. La holgura del impulsor con respecto a la carcasa de la bomba permite el libre paso del agua y los sólidos a través de ella. Esta combinación de características de diseño reduce el riesgo de obstrucciones y tiempos de inactividad.
La caja del interruptor, la carcasa del motor, la carcasa de la bomba y la base del Modelo 267 están fabricadas en hierro fundido. La placa de identificación de la bomba, el protector del flotador, la manija, el brazo del interruptor y los herrajes son de acero inoxidable resistente a la corrosión. Esta atención al detalle garantiza que el Modelo 267 resista las aplicaciones más exigentes de eyectores de aguas residuales.
Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y le brinda tranquilidad desde el primer momento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |