Nuestra bomba para aguas residuales modelo N270 está diseñada para eliminar aguas residuales sin tratar o efluentes en sistemas sépticos o de alcantarillado residencial. El modelo 270 de 1 HP, de calidad profesional, es reconocido por su confiabilidad. La N270 es una bomba no automática que requiere un interruptor de flotador o un panel de control para su funcionamiento. Cualquiera de las dos opciones permite configurar el punto de encendido y apagado de la bomba en campo. Es ideal para aplicaciones con un sumidero profundo o un tanque de bombeo.
La carcasa del motor y la carcasa de la bomba del Modelo 270 están fabricadas en hierro fundido. La placa de identificación, la manija y los herrajes de la bomba son de acero inoxidable resistente a la corrosión. Esta atención al detalle garantiza que el Modelo 270 sea capaz de soportar las exigencias de las aplicaciones residenciales de eyección de aguas residuales.
Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y le brinda tranquilidad desde el primer momento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |