Publique sus productos
E810 Progressing Cavity Grinder Pump with 20′ Cord

E810 Progressing Cavity Grinder Pump with 20′ Cord

Traducido por Google,

La bomba trituradora de cavidades progresivas no automática Shark Series® de 1 HP, modelo E810, está diseñada para eliminar aguas residuales sin tratar en estaciones elevadoras de aguas residuales o en aplicaciones de alcantarillado de baja presión. Esta bomba resistente a la corrosión proporciona la confiabilidad esperada de una bomba Zoeller. Con una garantía de 2 años, cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumple con sus expectativas y le brinda tranquilidad desde el primer momento.

Especificaciones
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Proven Tri-Slice® cutter technology: Three independent cutting channels provide over 250,000 cuts per minute
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Pressure relief valve helps prevent damage to your piping system when the pressures in the city main are greater than the pumps PSI rating
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 2-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodel-810-progressive-cavity-grinder-pump
  • Familia de productoPumps
  • Grupo de productosGrinder Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Descripción Uniclass 2015Drainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydronic Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica