Nuestro sistema Oil Guard® Modelo 940 es un sistema completo para aplicaciones en sumideros de ascensores. Está diseñado para proteger el medio ambiente de la contaminación por aceite, eliminando el agua del depósito, pero no el aceite. Este sistema 940 incluye una bomba no automática Modelo 152 con capacidad para 4/10 HP y 115 V. La caja del interruptor, la carcasa del motor y la carcasa de la bomba del Modelo 152 son de hierro fundido. La etiqueta de identificación, la manija y los herrajes de la bomba son de acero inoxidable resistente a la corrosión. Esta atención al detalle garantiza que el Modelo 152 resista las aplicaciones más exigentes. Este sistema también incluye un interruptor de bomba Oil Smart® y una alarma, lo que lo convierte en un sistema listo para usar y práctico para el instalador.
El interruptor de bomba Oil Smart® es un interruptor de tipo piggyback de calidad industrial, certificado por UL508. Las sondas del sensor están fabricadas en acero inoxidable 304 de alta calidad y pueden distinguir entre aceite y agua. Las sondas activan la bomba al detectar agua y la desactivan al detectar aceite o aire. La alarma de bomba Oil Smart® cuenta con una carcasa NEMA 4X que emite una alarma sonora si el nivel de líquido es demasiado alto. Simultáneamente, se ilumina una luz roja como advertencia temprana de un problema y se encienden una de dos luces indicadoras adicionales. En la parte frontal del panel de alarma, se ilumina una luz amarilla para indicar un nivel alto de aceite o una luz blanca para indicar un nivel alto de agua. Cada una de estas luces cuenta con contactos secos. La alarma Oil Smart incluye un cable de alimentación de 6 metros para enchufarlo a una toma de corriente de 115 V.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |