Publique sus productos
Z874-U-18-HDG Utility Trench
Zurn

Z874-U-18-HDG Utility Trench

Traducido por Google,

Los canales Zurn Z874-U-18-HDG tendrán 80 [2032] de largo, 23 [584] de ancho de exposición y una garganta de 18 [457] de ancho. Las secciones modulares del canal estarán hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) con 0% de absorción de agua. Tendrán una conexión mecánica positiva entre las secciones del canal que no se separará durante la instalación y se bloquearán mecánicamente en el entorno de concreto cada 10 [254]. Los canales pesarán menos de 5.05 lbs. [2.29 kg] por pie lineal, fondo liso con un coeficiente de Manning de 0.009 y pendiente incorporada neutra del 0%. Los canales tendrán clips de varilla de refuerzo estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Se proporcionarán tapas sólidas de hierro dúctil galvanizado GC estándar que se bloquean al marco. Zurn 23 [584] de ancho de revelación GC Cubierta sólida de hierro dúctil galvanizado conforme a la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. La cubierta sólida de hierro dúctil galvanizado está clasificada clase C según las clasificaciones de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 20 [508] y profundidad de apoyo de 2.625 [66]. El conjunto de marco de acero al carbono galvanizado de 1/4 [6] de espesor cumple con la especificación ASTM A36 y el galvanizado cumple con la especificación ASTM A123 con 10 - 4 [102] anclajes de hormigón largos por 80 [2032]. Las barras de bloqueo de la rejilla deben ser integrales al marco. Todas las soldaduras deben ser realizadas por un soldador certificado según la norma ASTM AWS D1.1. Los marcos deben ser producidos en los EE. UU.

Características:

  • Ahorra hasta un 75 % de mano de obra - Fabricado en polietileno ligero y duradero.
  • Clips para barras de refuerzo suministrados con el sistema para ajuste de elevación
  • Bloqueo de rejilla en 4 esquinas para situaciones de carga dinámicas.
  • Estructura de alta resistencia
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ874-U-18-HDG
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosUtility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje