Publique sus productos
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

4.5 de 5 estrellas4.5(32 reseñas)
Traducido por Google,

Desagüe de imbornal con cuerpo de acero inoxidable tipo 304 (CF8) y rejilla oblicua de aluminio fundido y collar de abrazadera de dos piezas.

Características:

  • Resistente a la corrosión
  • Opción de cubierta segura a prueba de vandalismo disponible

Palabras clave: desagües de techo, desagües de techo con aletas empotradas, desagües de techo comerciales

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1717
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosPrimary Roof Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica