Publique sus productos
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Traducido por Google,

Zurn Z898 Sistema de drenaje de trinchera con pendiente previa de 18" de ancho con pendiente de 1/8" por pie. Canal de drenaje de acero inoxidable tipo 304 calibre #12 con conexión atornillada con brida completa con junta de brida de goma y rejilla de acero inoxidable estampada. Estados Unidos configurable.

  • Ahorra mano de obra hasta un 75%-
  • Conexiones mecánicas atornilladas y empaquetadas
  • Acero inoxidable tipo 304
  • 1,04% de pendiente construida
Especificaciones
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ898
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de productosFood Processing, Stainless Steel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica