Publique sus productos
QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold

Traducido por Google,

Colector preensamblado ZurnPEX® de polisulfona de 1" de diámetro con conexión rápida QickPort®. Incluye salidas de rosca macho recta de 1/2" para agua caliente y fría, y entradas de rosca macho recta de 1". El colector soporta una presión máxima de 100 PSI a 180 °F. Se pueden añadir válvulas de cierre opcionales para el control individual de encendido/apagado de cada línea de distribución. Certificado por la NSF. Para uso exclusivo con agua potable.

Características:

  • Colector preensamblado, fabricado en polímero resistente a la corrosión y acero inoxidable.
  • Menor tiempo de instalación, agua caliente disponible más rápido.
  • Elimina las fluctuaciones de temperatura y presión.
  • Garantía de 10 años
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQPPM9H15C-3
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje