Publique sus productos
Z1349 Narrow Wall Hydrant
Zurn

Z1349 Narrow Wall Hydrant

Traducido por Google,

Z1349 Hidrante mural para clima moderado expuesto, para instalación en pared estrecha, completo con cuerpo de bronce, todas las piezas internas de bronce, arandela de asiento reemplazable, válvula de cierre accionada por destornillador en la entrada, válvula de control accionada por llave, conexión de entrada hembra IP de 3/4" [19"] estándar y conexión de manguera macho de 3/4" [19"]. Incluye llave de operación.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts MA
  • ASME A112.21.3M
  • Listado en el Código Uniforme de Plomería (UPC)

Características:

  • La boca de incendios de pared estrecha con acabado en bronce resiste climas moderados.
  • Todo el cuerpo de bronce cabe dentro de un espesor de pared de cuatro pulgadas.
  • Ideal para aplicaciones comerciales
  • Aprobado por: Ciudad de Los Ángeles (Listado)
Especificaciones
  • keywords: Z1349 narrow wall hydrant, bronze body, fits 4" wall thickness, moderate climate outdoor hydrant, key‑operated, commercial wall‑mount water hydrant ,1349,349

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZ1349
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosEncased Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.25
  • Ancho (pulgadas)3.25
  • Profundidad (pulgadas)6.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño