Sistema de lavabo de un solo seno Sundara® Drift, fabricado por Zurn Industries. El lavabo se instalará a la altura estándar para cumplir con las normas de accesibilidad ANSI, UFAS, TAS y ADA. La encimera y el lavabo integrado se construirán con resina de superficie sólida Sundara® con trihidrato de aluminio y otros aditivos, de acuerdo con las normas CSAB45.5/Z124 e IGC 156. La carcasa está construida en acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 con acabado satinado, diseñado para facilitar el acceso y con herrajes antivandálicos. El lavabo se suministra completo con un grifo de 0.5 gpm con sensor de flujo (especificar modelo) y un dispensador de jabón líquido opcional (especificar modelo), llaves de paso de ½", tubos flexibles de 3/8", un tubo de desagüe cromado de 1 ¼" y un sifón cromado de 1 ¼" para un funcionamiento completo del sistema.
Cumplimiento:
- Cumple con CSA B45.5 / IAPMO Z124 e IAPMO IGC 156
- Cumple con la ADA
- Cumple con la normativa UPC sin plomo
- Cumple con ASME A112.18.1/CSA B125.1
- ASME A112.18.2/CSA B125.2 (aplicable a accesorios de desagüe)
- ASME A112.6.1M (aplicable al transportista)
- NSF/ANSI 61-9 (aplicable a grifos)
Características:
- Superficie sólida diseñada por Sundara®
- Disponible en varios colores.
- Opciones de jabón y grifo a juego
- Cubierta de acero inoxidable que cumple con la ADA
- Diseño de lavabo antisalpicaduras
- Orificio de jabón integrado en el lado izquierdo o derecho
- Los pedidos de Zurn One incluyen todos los componentes necesarios para la instalación y la trampa P Z8701-9LC-PC junto con el kit de suministro Z8800-XL-LR8860-16-PC con suministros flexibles de 16".
- Incluye grifo cromado, dispensador de jabón y desagüe con rejilla. Disponible en otros acabados.
- Se suministra con soporte de montaje y soporte de pared con el hardware necesario para facilitar la instalación.
- Desbordamiento integral