Publique sus productos
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
Z5006 Sundara® Tide Handwashing System
    Zurn

    Z5006 Sundara® Tide Handwashing System

    Traducido por Google,

    Sistema de lavabo de un solo seno Sundara® Tide, fabricado por Zurn Industries. El lavabo se instalará a la altura estándar para cumplir con las normas de accesibilidad ANSI, UFAS, TAS y ADA. La encimera y el lavabo integrado se construirán con resina acrílica pura de superficie sólida Sundara® con trihidrato de aluminio y otros aditivos, y cumplen con las normas CSA B45.5/IAPMO Z124 e IAPMO IGC 156. La carcasa está construida con acero inoxidable tipo 304 de calibre 18 con acabado satinado. El lavabo se suministra completo con grifo aireador de 0,5 gpm (especifique el modelo en el sensor o el manual) y dispensador de jabón líquido opcional (especifique el modelo), llaves de paso de 1/2", tubos flexibles de 3/8", cola cromada de 1 ½" y sifón en P cromado de 1 ½" para un funcionamiento completo del sistema.

    Características:

    • Superficie sólida diseñada por Sundara®
    • Disponible en varios colores.
    • Opciones de jabón y grifo a juego
    • Cubierta de acero inoxidable, resistente al vandalismo y fácil de instalar.
    • Diseño de lavabo antisalpicaduras
    • Orificio de jabón integrado en el lado izquierdo o derecho
    • Los pedidos de Zurn One incluyen todos los componentes necesarios para la instalación y una trampa P de la serie Z8700 junto con topes de suministro de la serie Z8802 con suministros flexibles de 16”
    • Incluye grifo cromado, dispensador de jabón y desagüe con rejilla. Algunos productos están disponibles en otros acabados.
    • Se suministra con soporte de montaje y soporte de pared con el hardware necesario para facilitar la instalación.
    • Desbordamiento integral

    Palabras clave: sistema de lavado de manos Sundara Tide, tina de lavado de manos, manual del sistema de lavado de manos Tide, sistema de lavado de manos Tide Zurn

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ5006
    • Familia de productoHandwashing Systems
    • Grupo de productosSundara Wall Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText