Publique sus productos
Z5360 Wall Hung Lavatory
Z5360 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5360 Wall Hung Lavatory

    Traducido por Google,

    Lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 20” [508 mm] x 18” [457 mm]. Incluye placa para colgar y orificios para sistemas de soporte de brazo oculto.

    Cumplimiento:

    Cumple con la ADA, aprobado por Massachusetts, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Características:

    • Porcelana vítrea de 20” x 18”
    • Salpicadero de 4" de alto
    • Orificios para grifos para centros simples de 4” u 8”
    • Lavabo suspendido provisto de colgador de pared o para uso con sistemas de soporte de brazo oculto
    • Desbordamiento frontal
    • Desperdicios: 1-1/4” de diámetro exterior
    • Profundidad: 5-3/4”
    • Peso del envío: 42 libras

    Palabras clave: Lavabo, Lavabo suspendido, Lavabo de pared, Accesorio de baño Z5360, Accesorio sanitario Z5360, Lavabo Z5360, Fontanería Z5360, Z5361

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz5360
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de productosWall Hung Lavatories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.25
    • Ancho (pulgadas)21.5
    • Profundidad (pulgadas)18.25
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos