Publique sus productos
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet
    Zurn

    Z5551-K High Performance, 1.6 GPF, ADA, Elongated, Siphon Jet Toilet

    Traducido por Google,

    Inodoro de porcelana vitrificada, de dos piezas, de bajo consumo (1,6 galones por descarga), con sistema de descarga por sifón de alto rendimiento, válvula de descarga de 3 pulgadas, borde alargado de 16 23/32 pulgadas que cumple con las normas ADA y distancia de instalación estándar de 12 pulgadas.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Características

    • Volumen de descarga de 1,6 gpf
    • La puntuación MaP de 1000 g significa el mayor rendimiento de descarga posible.
    • Sello de sifón de 2 1/2” con conducto de sifón totalmente esmaltado de 2 1/8”.
    • Altura ADA con borde alargado
    • Tecnología de descarga de 3"
    • Garantía limitada de 3 años
    • Opciones compatibles con WaterSense
    Especificaciones
    • keywords: Gravity Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Dormitory,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5551, Z5551-K, EcoVantage® 1.28 gpf, Elongated, High Efficiency Toilet (HET) Utilizing 3" Gravity ... Ecovantage High Efficiency Toilets,Two Piece Toilets,Commercial Fixtures,Government Buildings, 1,000 g, 1000 gram, MaP, K,5551-K,551-K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ5551-K
    • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet System
    • Grupo de productosManual Flushometer Vitreous China
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)30.12
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)90
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros