Publique sus productos
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
    Zurn

    Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet

    Traducido por Google,

    Inodoro de porcelana vítrea, de 1,1 gpd [4,16 Lpf] o más, de alta eficiencia, con salida posterior montada en el piso y acción de descarga por chorro de sifón, esmaltado cerámico ZurnSHIELDTM, borde frontal alargado, altura de borde que cumple con la ADA, conexión de entrada de espiga superior de 1-1/2” y altura de instalación de salida posterior de 4-1/8”. Esta taza está diseñada para funcionar según los estándares de la industria con tan solo 1,1 galones por descarga, diseñada para brindar un rendimiento óptimo.

    Características:

    • Los inodoros de alta eficiencia Zurn y los sistemas de válvulas de descarga de rendimiento combinado están diseñados para superar los estándares de la industria y utilizar tan solo 1,1 galones de agua por descarga.
    • El inodoro universal de alta eficiencia se puede especificar con válvulas de 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] o de doble descarga.
    • Porcelana vítrea
    • El esmalte cerámico ZurnSHIELDTM crea una superficie permanente que protege el artefacto al inhibir el crecimiento de moho y bacterias que causan manchas y olores, reduciendo así la cantidad de tiempo, productos químicos y agua para limpiar la taza.
    • 4-1/8” Salida trasera empotrada
    • Borde delantero alargado
    • Altura de llanta compatible con ADA
    • Sifón de 2-1/8” totalmente vidriado
    • Acción de descarga por chorro de sifón de alta eficiencia
    • Incluye tapas de tornillos

    Palabras clave: inodoro con salida posterior montado en el piso con chorro de sifón, inodoros de alta eficiencia, sistemas de válvula de descarga, borde frontal alargado, acción de descarga con chorro de sifón, sifón completamente vidriado, bisagra de retención, inodoro con válvula de descarga, ADA
    altura de llanta compatible

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz5645-bwl
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de productosWater Closets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)16.62
    • Ancho (pulgadas)14.37
    • Profundidad (pulgadas)27.37
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets