Publique sus productos
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
    Zurn

    Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System

    Traducido por Google,

    Inodoro de porcelana vítrea, de alta eficiencia, de 1,1 gpd [4,16 lpf] o mayor, montado en el piso, con salida inferior, acción de descarga por chorro de sifón y borde frontal alargado con conexión superior de 1-1/2". Esta taza está diseñada para funcionar según los estándares de la industria con tan solo 1,1 galones por descarga.

    Características:

    • Los inodoros de alta eficiencia Zurn y los sistemas de válvulas de descarga de rendimiento combinado están diseñados para superar los estándares de la industria y utilizar tan solo 1,1 galones de agua por descarga.
    • El inodoro universal de alta eficiencia se puede especificar con válvulas de 1,1 gpf [4,2 lpf], 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] o de doble descarga.
    • Porcelana vítrea
    • Borde delantero alargado
    • Sifón totalmente vidriado de 2-1/8"
    • Acción de descarga por chorro de sifón de alta eficiencia
    • Peso del envío: 55 libras

    Palabras clave: inodoro montado en el piso, inodoro alargado EcoVantage, EcoVantage, sistema de inodoro de alta eficiencia, sistema de inodoro montado en el piso, inodoro con sifón a chorro, sistema de inodoro con válvula de descarga, inodoro alargado montado en el piso HET, sistemas de válvula de descarga, acción de descarga con sifón a chorro de alta eficiencia

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz5655-bwl1
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de productosWater Closets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-10-21
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)15
    • Ancho (pulgadas)27
    • Profundidad (pulgadas)14.12
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros