Publique sus productos
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Traducido por Google,

    Inodoro infantil de porcelana vitrificada, de pie, con sistema de descarga por sifón, borde frontal alargado de 267 mm (10-1/2”) de altura y conexión superior de 38 mm (1-1/2”). Este inodoro está diseñado para cumplir con los estándares de la industria, con un consumo mínimo de 4,8 litros (1,28 galones) por descarga, y ofrece un rendimiento óptimo.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Características:

    • Inodoro de 1,28 galones por descarga, de 1,6 galones por descarga o de doble descarga.
    • 10 pulgadas de altura para niños
    • Sistema de descarga por sifón con conducto de desagüe totalmente esmaltado de 2-1/8".
    • Garantía limitada de 3 años


    Especificaciones
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ5675-BWL
    • Familia de productoWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Grupo de productosVitreous China
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)25
    • Profundidad (pulgadas)13.5
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros