Publique sus productos
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
Z5708 “Nano Pint” Urinal System
    Zurn

    Z5708 “Nano Pint” Urinal System

    Traducido por Google,

    Porcelana vitrificada; Diseñado para adaptarse a urinarios con patrón de 4 pernos sin necesidad de realizar trabajos detrás de la pared terminada en la mayoría de las instalaciones; Acción de descarga de alta eficiencia; Ahorro de agua de más del 88 % en comparación con el sistema estándar de 1.0 gpf [4.0 Lpf]; Regulador de flujo interno con compensación de presión; Conexión superior de 3/4”; Brida de salida IPS de 2” y junta de goma con sifón integrado; Borde extendido de 14” para cumplir con las normas de accesibilidad para discapacitados cuando se instala a la altura adecuada; Ensamblado con colador de salida resistente al vandalismo; Peso de envío: 24 libras.

    Cumplimiento:

    • ADA
    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Certificación WaterSense
    • Listado por CEC

    *Cumple con los requisitos de accesibilidad de ADA e ICC A117.1 cuando se instala de acuerdo con los requisitos descritos en estas normas.

    Características:

    • 0,125 gpf [0,5 Lpf]
    • Porcelana vítrea
    • Diseñado para adaptarse a urinarios con patrón de 4 pernos sin necesidad de realizar trabajos detrás de la pared terminada en la mayoría de las instalaciones.
    • Acción de enjuague de alta eficiencia
    • Ahorro de agua superior al 88 % en comparación con un sistema estándar de 1,0 gpf [4,0 Lpf].
    • Regulador de flujo interno con compensación de presión
    • 3/4” punta superior
    • Brida de salida IPS de 2” y junta de goma con trampa integrada
    • Borde extendido de 14 pulgadas para cumplir con las normas de accesibilidad para discapacitados cuando se instala a la altura adecuada.
    • Ensamblado con filtro de salida antivandálico
    • Peso de envío: 24 libras.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaz5708
    • Familia de productoFinish Plumbing - Fixtures
    • Grupo de productosUrinals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.5
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)12.62
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios