Publique sus productos
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
    Zurn

    Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System

    Traducido por Google,

    El urinario de porcelana vitrificada se suministra con soporte de adaptación, espiga trasera de 3/4”, conexión de salida de 2” y filtro de salida antivandálico.

    Cumplimiento:

    • Cumple con las normas ASME A112.19.2 y CSA B45.1.
    • Cumple con la Ley ADA

    Características:

    • “The Retrofit Pint®” urinario de porcelana vitrificada de 0,125 gpf
    • Urinario de caudal ultrabajo con sistema de descarga de alta eficiencia.
    • Brida de salida IPS de 2" y junta de goma con trampa integrada
    • Soporte universal y base sobredimensionada para facilitar la adaptación.
    • Garantía limitada de 3 años
    Especificaciones
    • keywords: High Efficiency Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5759,759

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ5759-U
    • Familia de productoManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Grupo de productosDiaphragm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros