Válvula de fluxómetro expuesta, silenciosa, de tipo diafragma, cromada, con exterior pulido. Completa con TPE AquaVantage® de Zurn,
Diafragma de doble sello resistente a la cloramina con derivación triple filtrada y resistente a la obstrucción. La válvula cumple con la normativa ADA y cuenta con una manija sin retención y sin fugas, conjunto de arandela para orinal con tubo de descarga desplazado, soporte de pared y varilla de soporte, interruptor de vacío de alta contrapresión, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, pieza de cola ajustable, acoplamiento de espiga y brida para conexión de espiga superior. El tope de control tiene protección interna contra sifón, tapa de tope antivandálica, kit de soldadura por calor y brida de pared fundida con tornillo de fijación. Los sellos internos están hechos de materiales resistentes a la cloramina.
Cumplimiento:
- ADA
- ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
- ASSE 1037
- CSA B125.37
- IPC
Características:
- Diafragma de triple filtro resistente a la obstrucción
- Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
- Asa manual compatible con la normativa ADA con tecnología de sellado antifugas.
- Garantía limitada de 3 años