Publique sus productos
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
    Zurn

    ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.

    Traducido por Google,

    La válvula de descarga conectada Zurn transmite datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al portal web y la aplicación móvil Zurn plumbSMART™*. Supervise de forma proactiva las activaciones de su sistema de descarga y el consumo de agua, reciba alertas en tiempo real para parámetros de consumo máximo y mínimo preestablecidos, y acceda a los datos del sistema para analizar tendencias y realizar mantenimiento predictivo en cualquier momento y lugar.

    Las válvulas de descarga con sensor de la serie Zurn Hydro•X® Power para inodoros están diseñadas para un funcionamiento fiable y sin contacto, con una vida útil equivalente a la de un baño comercial. Esta válvula de descarga con sensor, accionada por agua, no requiere cableado ni cambio de baterías, lo que reduce los costos de instalación y mantenimiento. La válvula, con mecanismo de engranajes, incorpora un diafragma triple filtrante resistente a la obstrucción. Su activación por sensor contribuye a un entorno más higiénico al minimizar los puntos de contacto. Combínela con los grifos Hydro•X® Power para maximizar la sostenibilidad de su baño.

    Cumplimiento:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • FCC
    • IPC

    Características:

    • La tecnología Hydro•X Power® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida, diseñada para durar la vida útil de un baño comercial.
    • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a la acumulación de residuos para facilitar el mantenimiento; dura más y supera el rendimiento de los solenoides.
    • El diafragma, las juntas y los sellos AquaVantage® filtrados, líderes en la industria, están fabricados con elastómero termoplástico resistente a los productos químicos, que dura de 8 a 10 veces más que el caucho tradicional, lo que reduce los costos de mantenimiento.
    • La activación automática del sensor sin contacto reduce las visitas de los huéspedes sin necesidad de usar el inodoro y puede ayudar a reducir la transmisión de gérmenes.
    • El botón de anulación mecánica real permite la descarga manual bajo demanda.
    • Su robusta construcción con un acabado cromado pulido de serie, o los acabados opcionales de níquel cepillado PVD o negro mate, proporciona durabilidad a largo plazo y resistencia al vandalismo en un diseño contemporáneo.
    • Lavado de tuberías estándar cada 24 horas para ayudar a minimizar el estancamiento y mantener los sellos de los sifones de los accesorios para proteger contra los gases de alcantarillado durante los períodos de inactividad.
    • Disponible en volúmenes de descarga de inodoro 1.1 gpf, 1.28 gpf 1.6 gpf, descarga doble 1.6/1.1 gpf, descarga doble 1.28 / 1.1
    • Luz indicadora LED de visibilidad del usuario
    • Aplicación Bluetooth estándar para fuente de alimentación inalámbrica en el punto de uso Stratus, purga de línea bajo demanda o automática, configuración de tiempo de espera y sensibilidad del sensor
    Especificaciones
    • keywords: flush valve, sensor flush valve, water closet flush valve, hydraulic flushometer, touchless toilet flush valve

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZER6000AV-HYD-W2
    • Familia de productoSensor Flush Valves - WC
    • Grupo de productosGear Drive Hydropowered
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros