Válvula fluxómetro cromada, silenciosa, expuesta y de tipo diafragma con exterior pulido. Completo con diafragma de doble sello resistente a la cloramina con derivación de triple filtrado resistente a obstrucciones. La válvula incorpora un actuador de motor de 6 VCC, un sensor automático alimentado por batería, una cubierta de metal cromado con botón de anulación manual y un sensor en ángulo de 10 grados.
Características:
- El sensor alimentado por batería respalda un entorno higiénico al eliminar los puntos de contacto
- El diafragma de doble sello cuenta con un bypass de triple filtrado resistente a obstrucciones para garantizar un flujo de agua suave.
- El botón de anulación manual verdaderamente mecánico ofrece descarga a pedido
- El tope de control tiene protección interna contra sifón, kit de soldadura por sudor y brida de pared con tornillo de fijación. La carcasa duradera de policarbonato permite una alta resistencia al impacto.
- El cordal ajustable permite flexibilidad en la instalación. Cumple con ADA.
- La función de palanca permite un lavado de línea opcional las 24 horas para ayudar a minimizar el estancamiento y mantener los sellos de las trampas de los accesorios para proteger contra los gases de alcantarillado durante los períodos de inactividad.
Cumplimiento:
Cumple con la ADA, aprobado por Massachusetts, ASSE 1037, ASME A112.1037, CSA® B125.37, cUPC®, etiquetado Watersense (-HET y -ONE)
Palabras clave: inodoro, válvula de descarga, válvulas de descarga para urinario, brida de pared, descarga zurn ez, descarga EZ, válvula de descarga con sensor zurn, válvula de descarga manual, válvula de descarga para inodoro, válvula de descarga con sensor, ajuste del sensor de válvula de descarga automática zurn, inodoro con sensor automático válvula de descarga para urinario, modernización comercial, diafragma del sensor, higiene del baño, kit de modernización del sensor zurn