Publique sus productos
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
    Zurn

    ZER6003AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Urinal W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.

    Traducido por Google,

    La válvula de descarga conectada Zurn transmite datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al portal web y la aplicación móvil Zurn plumbSMART™*. Supervise de forma proactiva las activaciones de su sistema de descarga y el consumo de agua, reciba alertas en tiempo real para parámetros de consumo máximo y mínimo preestablecidos, y acceda a los datos del sistema para analizar tendencias y realizar mantenimiento predictivo en cualquier momento y lugar.

    Las válvulas de descarga con sensor de la serie Zurn Hydro•X® Power para urinarios están diseñadas para un funcionamiento fiable y sin contacto, con una vida útil equivalente a la de un baño comercial. Esta válvula de descarga con sensor, accionada por agua, no requiere cableado ni cambio de baterías, lo que reduce los costos de instalación y mantenimiento. La válvula, con mecanismo de engranajes, incorpora un diafragma triple filtrante resistente a la obstrucción. Su activación por sensor contribuye a un entorno más higiénico al eliminar los puntos de contacto. Combínela con los grifos Hydro•X® Power para maximizar la sostenibilidad de su baño.

    Cumplimiento:

    • ADA
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASSE 1037/ ASME A112.1037/ CSA B125.37

    Características:

    • La tecnología Hydro•X® Power ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida, diseñada para durar la vida útil de un baño comercial.
    • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a la acumulación de residuos para facilitar el mantenimiento; dura más y supera el rendimiento de los solenoides.
    • El diafragma, las juntas y los sellos AquaVantage, líderes en la industria y con triple filtración, están fabricados con elastómero termoplástico resistente a los productos químicos, que dura de 8 a 10 veces más que el caucho tradicional, lo que reduce los costos de mantenimiento.
    • La activación automática del sensor sin contacto reduce las visitas de los huéspedes sin necesidad de usar el inodoro y puede ayudar a reducir la transmisión de gérmenes.
    • El botón de anulación mecánica real permite la descarga manual bajo demanda.
    • Lavado de tuberías estándar cada 24 horas para ayudar a minimizar el estancamiento y mantener los sellos de los sifones de los accesorios para proteger contra los gases de alcantarillado durante los períodos de inactividad.
    • Luz indicadora LED de visibilidad del usuario
    • La válvula de descarga expuesta también está provista de un tope de control de 1" con protección interna contra sifón, tapa de tope antivandálica, kit de soldadura por sudoración, brida de pared fundida con tornillo de fijación y conjunto de interruptor de vacío de alta presión para entrada de salida superior de 1-1/2".
    Especificaciones
    • keywords: sensor flushometer, automatic toilet flush valve, hydraulic flush valve, commercial restroom flush valve, Zurn flushometer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZER6003AV-HYD-W2
    • Familia de productoSensor Flush Valves - Urinal
    • Grupo de productosGear Drive Hydropowered
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText