Publique sus productos
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
    Zurn

    ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets

    Traducido por Google,

    Válvula de descarga oculta y silenciosa de latón rugoso con diafragma de doble sello resistente a la cloramina y derivación antiobstrucción. Incluye botón pulsador sin retención de apertura ni fugas, interruptor de vacío de alta presión, tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, tubo de cola ajustable, tubo de descarga, conexión de codo para descarga y acoplamiento de espiga para conexión trasera. El tope de control cuenta con protección interna contra sifón. ​​Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a la cloramina.

    Cumplimiento:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
      *Cumple con los requisitos de accesibilidad de ADA e ICC A117.1 cuando se instala de acuerdo con los requisitos descritos en estas normas.

      Si bien algunos productos con ciertas combinaciones de opciones y características cumplen con estos estándares y/o certificaciones, no todas las combinaciones garantizan dicho cumplimiento. Si tiene alguna pregunta sobre su producto en particular, comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente al 1-855-ONE-ZURN (Estados Unidos) o al 1-877-892-5216 (Canadá) para obtener confirmación.

    Características:

    • Diafragma de triple filtro resistente a la obstrucción
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
    • Válvula de descarga accionada hidráulicamente
    Especificaciones
    • keywords: 
      sensor faucet, touchless faucet, commercial sensor faucet, Zurn ZH6152AV, automatic faucet, restroom sensor faucet, battery powered faucet, ADA compliant faucet, H6152AV,6152AV

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZH6152AV
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosAquaFlush®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas