El sistema completo de lavado de manos con sensor incluye un lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 20"x18" con grifo sensor de base ancha de 4" cromado ZG6915-XL-TMV-1, compatible con la normativa ADA, accionado por agua, con válvula mezcladora termostática, colador de rejilla superior sólida de latón fundido cromado Z8743-PC, sifón en P de la serie Z8700-8B-PC y kit de cierre de suministro de la serie Z8804-XL-LR-LK-PC.
Cumplimiento:
Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1.
cuando se instale de acuerdo con estos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A119.2 / CSA B45.1
• Grifo: cumple con las normas ASME A112.18.1 / CSA B125.
Características:
- Grifo Centerset con sensor de batería y 0,5 gpm
- Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
- Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
- Sistema de fontanería completo listo para instalar
- Garantía extendida completa de un solo fabricante.
- Combina componentes complementarios para crear un sistema eficiente en el uso del agua sin fisuras.