Publique sus productos
Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve
Zurn

Z.L6.SA Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM 4in. base AquaSense® sensor faucet with gear-driven ceramic cartridge, hydropower, thermostatic mixing valve

Traducido por Google,

El sistema completo de lavado de manos con sensor incluye un lavabo suspendido de porcelana vitrificada de 20"x18" con grifo sensor de base ancha de 4" cromado ZG6915-XL-TMV-1, compatible con la normativa ADA, accionado por agua, con válvula mezcladora termostática, colador de rejilla superior descentrada sólida de latón fundido cromado Z8746-PC, sifón en P de la serie Z8700B-PC, kit combinado de protección Z8946-3-NT y kit de cierre de suministro de la serie Z8804-XL-LK-PC.

Cumplimiento:

Cumple con las Directrices para Estadounidenses con Discapacidades y los requisitos de la norma ANSI A117.1 cuando se instala de acuerdo con dichos requisitos.
• Accesorio: cumple con ASME A119.2 / CSA B45.1
• Grifo: cumple con las normas ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Características:

  • Utiliza la tecnología EZ Gear, un cartucho cerámico accionado por engranajes que es menos susceptible a la acumulación de residuos para facilitar el mantenimiento; dura más y supera el rendimiento de los solenoides.
  • La tecnología Hydro•X Power® ofrece un rendimiento sostenible al proporcionar energía hidroeléctrica renovable e ininterrumpida, diseñada para durar toda la vida útil de un baño comercial.
  • Rendimiento combinado para un mantenimiento sencillo, el mayor tiempo de actividad y el menor coste total de propiedad.
  • Número de modelo sencillo para facilitar la especificación y el pedido.
  • Sistema de fontanería completo listo para instalar
  • Garantía extendida completa de un solo fabricante.
Especificaciones
  • keywords: Z.L6.SA ADA‑compliant sensor lavatory system, wall‑hung sink with touchless faucet, low‑flow 0.5 gpm, Zurn One lavatory package for accessible commercial restrooms

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZL6SA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios