Publique sus productos
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
    Zurn

    FS12 Square Polymer Floor Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero sanitario de PVC con tapa cuadrada de 305 mm (14") x sumidero profundo de 162 mm (6-3/8") con superficie interna lisa y cúpula Sani-Loc.
    Colador, diseñado de acuerdo con las normas ASME A112.6.7 y CSA B45.5/IAPMO Z124. Todas las rejillas completas están clasificadas para servicio medio a menos que
    salvo que se indique lo contrario.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.6.7
    • CSA B45.5 / IAPMO Z124
    • UPC
    • IPC
    • NPCC

    Características:

    • El filtro de cúpula viene asegurado para evitar que los residuos obstruyan las tuberías y para prevenir su colocación incorrecta.
    • Las rejillas completas tienen una clasificación de carga media y están disponibles en rejillas completas o medias con revestimientos de níquel o acero inoxidable.
    • El cubo de sedimentos de plástico opcional está diseñado para encajar con el colador de cúpula colocado, lo que proporciona protección adicional a la línea de desagüe.
    • El borde de 1-1/2" (patente en trámite) permite la instalación a 1" por encima del piso terminado para proteger contra el desperdicio indirecto si así lo exige el código.
    • Su diseño ergonómico y sus bordes lisos permiten una fácil eliminación de residuos y una limpieza sencilla.
    • Diseño con patente en trámite para mayor flexibilidad en la obra e instalación intuitiva.
    • Las rejillas de níquel y acero inoxidable están diseñadas para su instalación a ras del suelo acabado.
    • Certificado según las normas ASME A112.6.7 y CSA B45.5/IAPMO Z124.

    Hay modelos adicionales disponibles.

    FS12-6-PV2, FS12-6-PV3, FS12-6-PV4

    Especificaciones
    • keywords: polymer floor sink, high capacity floor drain, condensate lines, ice machine drain, 3 compartment sink drain, floor sink, plastic floor sink, deep sump drain, sump drain, medium duty drain, PVC floor sink, floor sink, receptor, polymer receptor, square floor sink, round floor sink, square plastic drain, round plastic drain

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-fs12
    • Familia de productoSanitary Components
    • Grupo de productosFloor Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.81
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_70
    • Descripción Uniclass 2015Drainage equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica