Publique sus productos
Z1020XL Lead-Free Electronic Trap Primer
Zurn

Z1020XL Lead-Free Electronic Trap Primer

Traducido por Google,

El cebador electrónico de trampas sin plomo, programado de fábrica, de 5 puertos, proporciona una inyección de agua de seis segundos a las trampas cada veinticuatro horas*. El cebador de trampas cuenta con una carcasa y tapa de acero galvanizado, una conexión de entrada de cobre para soldar de 1/2 [13], una válvula de cierre de bola de latón, una válvula solenoide de cierre lento de 24 V CA con filtro integrado, un transformador de 120-24 V CA, un interruptor de vacío atmosférico de latón, un conducto de agua PEX y un colector multipuerto antical con cinco conexiones de salida PEX macho de 1/2 [13]. Los productos Zurn “XL” sin plomo son una línea de productos de plomería duraderos, diseñados y fabricados para cumplir con las leyes estatales y los códigos locales que establecen los niveles máximos permitidos de contenido de plomo. Los productos Zurn “XL” se fabrican de acuerdo con la sección 1417 de la SWDA federal.

Palabras clave: Comercial, Imprimadores, Otros, Cumplimiento de la ley sin plomo, MasterSpec, Modernización y reemplazo, Sin plomo, Z1020, Z1020XL, Imprimador de trampa, Imprimador de trampa electrónico, 1020XL, 020XL

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1020xl
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPipework Products for General Use
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías

Disponibilidad en regiones

Norteamérica