Publique sus productos
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

Traducido por Google,

El Zurn Z1024, de hierro fundido con revestimiento de duraluminio y espacio de aire fijo, con entrada de junta deslizante y salida NPT

Características y beneficios

* Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con entrada de junta deslizante y salida NPT

* Disponible en cinco tamaños.

* Galvanización opcional

Palabras clave: Entrehierro fijo, accesorio de entrehierro fijo, entrehierro fijo Zurn, accesorio de entrehierro Zurn, sensor de entrehierro, 61541, Z-1024,1024,024

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1024
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.5
  • Ancho (pulgadas)4.25
  • Profundidad (pulgadas)4.25
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping