Publique sus productos
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Traducido por Google,

Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura, espacio de aire fijo, entrada con junta deslizante y salida No-Hub

Palabras clave: Comercial, Espacios de aire, Otros, Edificios gubernamentales, Rascacielos, Militar, Oficinas, Sanidad, Sistemas escolares, Instalaciones educativas, Universidades, Industrial, Servicios de alimentación, 58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1025
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño