Desagüe de techo verde de 15" [381 mm] de diámetro. Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura con abrazadera de membrana combinada/protección de grava y Poly-Dome de silueta baja. Completo con conjunto de malla perforada de acero inoxidable tipo 304 (CF8) asegurada con tapa de acceso removible asegurada con manija de elevación.
Características:
- Ideal para aplicaciones de cubiertas verdes extensivas e intensivas.
- La extensión perforada de acero inoxidable permite un flujo óptimo al tiempo que evita que entren residuos en el drenaje del techo.
- La tapa extraíble permite un fácil mantenimiento de rutina.
- Los cerramientos personalizables garantizan que el drenaje del techo se alinee con la superficie del techo verde.
Palabras clave: drenaje principal de techo verde, drenaje principal de techo verde de 15" de diámetro, instalación de drenaje principal de techo verde, sistema de drenaje de techo, drenaje de techo verde, diseño de drenaje de techo verde, ensamblaje de drenaje de techo verde