Publique sus productos
Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

Traducido por Google,

Drenaje para techos verdes ZURN Z110-AI de 381 mm (15"). Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated, sellado de membrana combinado y protector de abrazadera/grava. Incluye un conjunto de rejilla perforada de acero inoxidable tipo 304 (CF8) con tapa de acceso extraíble con asa y conexión de entrada auxiliar sin cubo.

Características:

  • Ideal para aplicaciones de techos verdes extensivas e intensivas.
  • Entrada auxiliar para capacidades de drenaje adicionales
  • La extensión perforada de acero inoxidable permite un flujo óptimo al tiempo que evita que los residuos entren en el desagüe del techo.
  • La tapa extraíble permite un mantenimiento rutinario sencillo.
  • Los cerramientos personalizables garantizan que el desagüe del techo se alinee con la superficie del techo verde.


Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z110-ai
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de productosGreen Roof Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-29
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniClass Roof Drains