Publique sus productos
Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier

Traducido por Google,

Sistema rígido para inodoro con sifón vertical y chorro, con conexiones de tamaño ( ) sin cubo o con cubo y espiga. Incluye conexión principal de hierro fundido con revestimiento Dura, placa frontal separable fijada al accesorio, soportes universales para pies de montaje en suelo, acoplamiento ABS ajustable resistente a la corrosión con tapa de prueba integrada, pernos de fijación, molduras y protectores de espárragos. Anclaje trasero y junta "Neo-Seal" sellada.

Palabras clave: Inodoro con sifón vertical, inodoro con sifón, inodoro con sifón, inodoro con sifón, inodoro con chorro, 58843, Z1208, ZQ1208,1208,208

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1208
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing hangers
  • Código UNSPSC40141725