Publique sus productos
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

Traducido por Google,
El soporte para inodoro vertical con chorro de espiga desplazado Zurn Z1209 sin conexiones de concentrador Características y beneficios * Soporte para inodoro vertical desplazado * Capacidad de carga de 300 lb
Especificaciones
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1209
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets