Publique sus productos
Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier
Zurn

Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,

Sistema de soporte para lavabo con brazos ocultos. Incluye montantes rectangulares de acero con revestimiento Dura con patas soldadas, cabezales ajustables de hierro fundido, brazos ocultos, manguitos de acero, estructura de alineación y fijaciones de montaje.

Cumplimiento:

  • ASME A112.6.1M

Características:

* Los montantes rectangulares proporcionan una instalación rígida
* Capacidad de carga de 250 lb
* El libro de códigos del operador proporciona a los usuarios la configuración correcta para la aplicación
* Certificado por terceros a través de IAPMO
* Placas de longitud personalizada disponibles para facilitar aplicaciones de prefabricación.

Modelos adicionales disponibles

Z1231-D

Especificaciones
  • Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1231
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosLavatory & Sink Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica