Publique sus productos
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Traducido por Google,

Sistema de soporte para inodoro residencial. Incluye conexión de salida de espiga de hierro fundido Dura-Coated de 4" [102 mm] con conexión de ventilación de cubo de 4" [102 mm], soportes, acoplamiento de ABS resistente a la corrosión, pernos y embellecedores, y junta "Neo-Seal" adherida.

Características:

  • Soporte para inodoro con soporte de montantes de madera
  • Conexión de concentrador y espiga
  • Se utiliza en montantes de madera con centros de 16 pulgadas.
Especificaciones
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1282
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-24
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)14.4
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets