Publique sus productos
Z1290 Eastern Style Water Closet
Zurn

Z1290 Eastern Style Water Closet

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro de hierro fundido esmaltado de porcelana cocida resistente a los ácidos completo con trampa 'P' No-Hub giratoria de 4" y acoplamiento No-Hub para cumplir con varios requisitos de tuberías, incluida la conexión a sistemas de tuberías de plástico cuando sea necesario. El inodoro está equipado con una base antideslizante integral Las almohadillas y la taza se lavan con un borde de descarga que no salpica. El inodoro es completamente autoportante, no requiere hardware de montaje externo y está al ras con el piso terminado, lo que proporciona un drenaje completo del piso a la taza e incorpora una brida tapajuntas de membrana impermeabilizante para instalaciones de varios pisos. La conexión de descarga es disponible en 1/2 y 3/4 NPT. Se recomienda su uso con los modelos de válvula de descarga Zurn Z6096AV o Z6196AV con 2.4, 3.5 o 4.5 galones por descarga. También se puede usar agua salobre o de mar para una descarga eficiente de toda la taza.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1290
  • Familia de productoWater Closets Carrier Systems
  • Grupo de productosCarrier Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje