Publique sus productos
Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant
Zurn

Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant

Traducido por Google,

Hidrante de pared interior/interior Ecolotrol™ expuesto, sin plomo, antisifón, de presión moderada para instalación empotrada. El hidrante cuenta con un dispositivo antirretorno integrado con tecnología antisifón, componentes internos de bronce con cartucho de disco cerámico de larga duración de media vuelta, conexión de entrada combinada de rosca hembra para soldar de 3/4" [19 mm] y rosca macho para tubería de 3/4", y conexión para manguera macho de 3/4". El hidrante se suministra con placa frontal de acero inoxidable tipo 304 e incluye llave de operación.

Los productos Zurn “XL” sin plomo son una línea de productos de plomería duraderos diseñados y fabricados para cumplir con las leyes estatales y los códigos locales que establecen los niveles máximos permitidos de plomo. Los productos Zurn “XL” se fabrican de acuerdo con la sección 1417 de la SWDA federal.

Cumplimiento:

  • ASME A112.21.3M

Características:

  • Sin plomo
  • Sistema antisifón, clima templado, drenaje automático
  • Cartucho de disco cerámico de media vuelta
Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1333xl
  • Familia de productoHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Grupo de productosExposed Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.81
  • Ancho (pulgadas)3.13
  • Profundidad (pulgadas)4.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño