Publique sus productos
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

Traducido por Google,

El Zurn Z1851 de 12” x 12” x 8” [305 x 305 x 203] de profundidad, de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14, rejilla perforada de uso ligero de calibre 12 de ajuste suelto y cesta de sedimentos de acero inoxidable.

Características:

  • Los fregaderos de piso se utilizan con mayor frecuencia en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, cocinas de restaurantes, salas de mantenimiento y áreas de lavado o cualquier área con flujo de agua intenso.
  • El desagüe cumple con los estándares de la FDA de EE. UU. en cuanto a resistencia a la corrosión.
  • La opción de válvula de mariposa con bloqueo protege las tuberías y los conductos principales contra la acumulación de residuos.
  • La opción EZLock proporciona un mecanismo de bloqueo único para asegurar las tapas de los desagües.
Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z1851
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de productosZ1800 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCStainless steel grating
  • Código UNSPSC30103202
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Gratings
  • Número OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Título OmniClass Floor Gratings
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste