Publique sus productos
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

Traducido por Google,

ZURN Z513 Desagüe de tapa cuadrada de 9” [229 mm], cuerpo de sumidero profundo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated con salida inferior, bandeja de filtración y abrazadera de sellado combinada y marco para rejilla ranurada de alta resistencia con bisagra y cubo de sedimentos suspendido.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
  • Ofrece ahorros en instalación y retrabajo con las soluciones patentadas para contratistas de Zurn.
Especificaciones
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z513
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)13.5
  • Profundidad (pulgadas)13.38
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains