Desagüe de servicio pesado con parte superior cuadrada, cuerpo de aluminio recubierto de epoxi resistente al ácido curado en horno con salida inferior, sujeción de membrana superior
collar, ranuras anti-encharcamiento, cubeta para sedimentos y rejilla ranurada con bisagras anti-vuelco de alta resistencia con pasadores de bisagra de acero inoxidable.
Características:
- Diseñado para una instalación económica de construcciones vertidas en el lugar.
- Cuerpo de aluminio con salida inferior, recubierto de epoxi resistente al ácido y curado en horno
- Rejilla ranurada, resistente, antivuelco y con bisagras, con cubo para sedimentos
Palabras clave: Comercial, Estacionamiento, Desagües de piso, Drenaje, Edificios gubernamentales, Edificios de gran altura, Hostelería, Oficinas, Transporte, Civil, Estacionamientos, Garajes, Accesos para vehículos y helipuertos, Salud, Comercio minorista, Sistemas escolares, Instalaciones educativas, Universidades, Industrial, Planta industrial/procesadora, Servicios de alimentación, Estacionamiento, Comercial ligero, Estacionamientos, Accesos para vehículos y garajes, Correccional/Institucional, Estacionamientos, Complejo deportivo/Centro recreativo, Arquitectura/Estética, Desarrollo, 58940, Z-535, C535, 535, ZC535