Publique sus productos
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

Traducido por Google,

ZURN Z665 Desagüe modular de zanja de 305 mm (12") de ancho superior, cuerpo de sumidero profundo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y salida inferior. Tanto el módulo de salida de 305 mm (12") de largo como los módulos de extensión incluyen bandeja de filtración integrada y rejilla ranurada suelta de alta resistencia.

Características:

  • Cuerpo de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated y tapa disponible en hierro fundido, bronce pulido o bronce de níquel pulido.
Especificaciones
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-z665
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de productosFloor Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-24
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)16.13
  • Profundidad (pulgadas)16.81
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Nombre UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Código Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains