Los canales deberán tener una longitud de 96" [2438 mm], un ancho de 12" [305 mm] y una garganta de 9-1/4" [235 mm]. Las secciones de canal modulares deberán estar hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) con un 0 % de absorción de agua. Deberán tener una conexión mecánica positiva entre las secciones de canal que no se separará durante la instalación y se trabará mecánicamente en el entorno de hormigón cada 12" [305 mm]. Los canales deberán pesar menos de 5,05 libras. [2,29 kg] por pie lineal, tienen un fondo autolimpiante liso con un radio de 3" [76 mm] con un coeficiente de Manning de 0,009 y una pendiente incorporada de 1,04 % o neutra de 0 %. Los canales deben tener clips de varilla de refuerzo estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Deben estar provistos de rejillas DGC estándar que se traben al marco. Rejilla ranurada de hierro dúctil Zurn de 12" [305 mm] de ancho que cumple con la especificación ASTM A536-84, Grado 80-55-06. La rejilla de hierro dúctil está clasificada como clase C según las clasificaciones de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 24" [608 mm] con ranuras de 13/16" [21 mm] de ancho y una profundidad de apoyo de 1-1/2" [38 mm]. La rejilla tiene un área abierta de 80,8 pulgadas cuadradas por pie [171 027 mm cuadrados por metro]. El conjunto de marco de acero al carbono de alta resistencia de 1/4" [6 mm] de espesor cumple con la especificación ASTM A36 con 10 anclajes de hormigón de 4" [102 mm] de largo por 96" [2438 mm]. Las barras de bloqueo de la rejilla deben ser parte integral del marco. El marco se suministra con un acabado con pintura en polvo. Todas las soldaduras deben ser realizadas por un soldador certificado según la norma ASTM AWS D1.1. Los marcos se deben producir en los EE. UU.
Características:
Palabras clave: sistema de drenaje de zanja, drenaje de zanja z882, instalación de drenaje de zanja zurn, instalación de drenaje de zanja zurn z882, drenaje de zanja para drenaje de edificios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |