Publique sus productos
ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier
Zurn

ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier

3.6 de 5 estrellas3.6(7 reseñas)
Traducido por Google,

Sistema de soporte para inodoro con chorro de sifón horizontal de pared estrecha EZCarry®, con accesorio principal de hierro fundido con revestimiento Dura-Coated de alto rendimiento con barrido hidromecánicamente optimizado, conexiones sin cubo de 4" [102 mm] y ventilación extendida de 2" [51 mm]. Acoplamiento ajustable, resistente a la corrosión, de 3" [76 mm] de diámetro x 6" [152 mm] con tapa de prueba integral, diseñado para aumentar la velocidad del flujo y el transporte de la línea, y la junta adherida "Neo-Seal" que ahorra mano de obra optimiza el rendimiento del flujo y reduce la instalación. pasos. El sistema completo incluye una placa frontal ajustable con junta; soportes para los pies montados en el suelo; pernos de fijación, molduras y protectores de pernos. El sistema de pared estrecha EZCarry cumple con todos los requisitos aplicables de ASME A112.6.1M hasta una carga estática máxima de 500 lbs [227 kg].

Cumplimiento:

  • ASME A112.6.1M hasta una carga estática máxima de 500 lbs [227 kg]

Características:

  • Impulse los desechos hasta tres veces más lejos, reduciendo la posibilidad de obstrucción del sistema de bajo flujo para una protección general del sistema de plomería.
  • Proteja las instalaciones contra cargas excesivas con un diseño de sistema estándar para cargar hasta 500 lb.
  • El espacio de seguimiento reducido proporciona una mayor superficie útil del edificio
  • Reduzca las emergencias de mantenimiento con transportadores diseñados para optimizar el transporte de la línea de desechos
  • Mantenga un ambiente sanitario con accesorios montados en la pared
  • Pruebe el sistema y corte el acoplamiento a la longitud adecuada desde el frente con la opción de acoplamiento EZ-SET™ pendiente de patente de Zurn.

Modelos adicionales disponibles

ZN1201-ND4

Palabras clave: Inodoro, EZCarry, Syphon Jet No-Hub, soporte de pared, sistema EZCarry, soportes para inodoro, sistema de plomería, soporte de alto rendimiento EZCarry, conjunto de acoplamiento, chorro de sifón horizontal, hierro fundido con revestimiento Dura, acoplamiento ajustable

Especificaciones técnicas
  • Referenciazurn-zn1201-n
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de productosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-24
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)16.75
  • Ancho (pulgadas)9
  • Profundidad (pulgadas)7.88
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011338
  • Nombre ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Norteamérica