Publique sus productos
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Closet Flush Valve

    Traducido por Google,

    Válvula fluxómetro cromada, silenciosa, expuesta y de tipo diafragma con exterior pulido. Completo con un diafragma de doble sello resistente a la cloramina con un bypass resistente a obstrucciones. La válvula cumple con la ADA y cuenta con una característica de manija sin retención y sin fugas, un interruptor de vacío de contrapresión alta, una tuerca de acoplamiento hexagonal de una pieza, un extremo ajustable, un acoplamiento de spud y una brida para la conexión de spud superior. La parada de control tiene protección interna de sifón. Los sellos internos están hechos de materiales resistentes a las cloraminas.

    Cumplimiento:

    • Cumple con la ADA
    • Aprobado por Massachusetts
    • ASSE 1037
    • ASME A112.1037
    • CSA® B125.37
    • CUPC®
    • Etiquetado Watersense (-HET y -ONE)

    Características:

    • Diafragma de filtro triple resistente a obstrucciones
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una vida útil prolongada con menores costos de mantenimiento
    • Mango manual compatible con ADA con tecnología de sellado sin fugas
    • Garantía limitada de 3 años

    Palabras clave: válvulas AquaVantage, manuales, válvulas de descarga, edificios gubernamentales, comerciales, edificios de gran altura, hotelería, militares, oficinas, atención médica, comercio minorista, sistemas escolares, instalaciones educativas, universidades, industriales, servicios de alimentos, complejos deportivos/centros recreativos, EZShip, EZ Ship, especificador de sistemas Zurn One, 6000AV, 000AV

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_z6000av
    • Familia de productoManual Flush Valves - Flushometer - Water Closet
    • Grupo de productosDiaphragm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)11.5
    • Ancho (pulgadas)4.75
    • Profundidad (pulgadas)2.25
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011565
    • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText