Publique sus productos
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve

    Traducido por Google,

    Válvula de descarga de diafragma silenciosa y expuesta, cromada, con exterior pulido. Incluye un diafragma de doble sello resistente a la cloramina con derivación antiobstrucción. La válvula cumple con la normativa ADA y cuenta con una manija que no se mantiene abierta y es a prueba de fugas. Los sellos internos están fabricados con materiales resistentes a la cloramina.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • Código Uniforme de Plomería (UPC)
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Etiquetado con WaterSense

    Características:

    • Diafragma de triple filtro resistente a la obstrucción
    • Juntas y sellos resistentes a productos químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento.
    • Asa manual compatible con la normativa ADA con tecnología de sellado antifugas.
    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZurn_z6003
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de productosAquaFlush®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-12-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios