Publique sus productos
Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit
Zurn

Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit

Traducido por Google,
Unidad de ducha y tina mezcladora de equilibrio de presión de un solo mango, cartucho de control de cerámica con pistón de equilibrio de acero inoxidable, capacidad de conexión inversa incorporada (para invertir las entradas de agua caliente y fría, simplemente retire el cartucho y gírelo 180 grados), dos paradas de servicio/paradas de control y ajustable tope límite. Cuando se abre la válvula, debe girar de la posición fría a la caliente. Todas las molduras y manijas expuestas son de metal con superficie niquelada cromada pulida. La válvula se suministra con un cabezal de ducha de mano/pared estándar, unidad de mano/pared, manguera de metal flexible de 60"[1524 mm], barra de montaje de 24"[610 mm], codo de suministro y brida. Las entradas de la válvula, la ducha y la salida de la bañera son estándar con conexiones de rosca hembra NPT de 1/2". Se deben especificar las opciones de soldadura de cobre de 1/2".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZurn_z7300-ss-hw-mt
  • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
  • Grupo de productosTemp-Gard III
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2010-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText